LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MS9xxx | Erweiterungen

Erweiterungen erfolgen über die MS9xxx-Leergehäuse: Sie ermöglichen die Verlängerung der MX-System-Baseplate für die Integration spezieller Steuergeräte. Die 400-V-AC- und 600-V-DC-Anschlüsse der Power-Backplane werden herausgeführt. Die Anschlüsse für EtherCAT, 24 V DC und 48 V DC der Daten-Backplane werden abgesichert herausgeführt, zusätzlich stehen digitale I/O-Signale zu direkten Verwendung zur Verfügung.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...