LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MS8xxx | USV

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung wird über die MS8xxx-Module ermöglicht: kapazitiv oder batteriegestützt mit 2 Anschlüssen sowie mit USV-OCT-Kommunikation speziell für die Kommunikation und Versorgung der MX-System, IPCs oder auch Beckhoff Panel PCs. Weitere Komponenten, unter anderem für die Überbrückungen kurzzeitiger Netzspannungseinbrüche oder auch zur Stützung der gesamten 24 V DC um Anlagen geregelt herunterfahren zu können, gehören ebenfalls zu der Baureihe MS8xxx.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...