LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MS6xxx | Netzteile

Mit der MS6xxx-Serie können 24-V-DC-Netzteile als eigenständige Module verwendet werden. Die Parallelschaltung von Netzteilen kann dabei komfortabel mithilfe der EtherCAT-Funktionalität, über die alle Netzteile verfügen, eingestellt werden. Neben den 24-V-DC-Netzeilen stehen auch 48-V-DC-Netzteile zur Verfügung. Netzteile sind sowohl für einphasige und dreiphasige Wechselspannungen als auch für DC-Spannungen von bis zu 848 V und in unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die aktiven Oberwellenfilter sowie ein Transientenschutz und die Absicherungen der Eingangsspannungen. Optional sind die Netzteile auch mit zusätzlichen Ports auf der Frontseite der Module für z. B. den Anschluss von AMIdezentralen Servomotoren ausgestattet.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...