LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung

Die MS2xxx-Leistungseinspeisungs-Module zeichnen sich gegenüber den MS1xxx-Modulen durch einen integrierten Buskoppler aus und sind in zahlreichen Varianten bis hin zum EtherCAT P-Koppler mit 230 V AC und integriertem 24 V DC Netzteil verfügbar.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...