LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MS1xxx | Leistungseinspeisung

Die MS1xxx-Leistungseinspeisungs-Module verfügen über eine Vielzahl von Eigenschaften und Optionen. Primär bieten sie die Möglichkeit, die 3-phasige Systemspannung an das System anzuschließen. Dazu steht ein Klemmanschluss mit einer entsprechenden Kabelverschraubung zur Verfügung. In dem Modul sind weiterhin Sicherungen sowie ein 4-poliger Hauptschalter vorgesehen. Dieser ist in der Stellung 0 abschließbar. Zusätzliche Funktionen der Module können 24 V DC Netzteile und Energiemesstechnik sein. In einer einfachen Variante kann die Netzspannung oder auch die 24 V DC über die Module dann in einer Ausführung über Steckverbinder dem MX-System zur Verfügung gestellt werden.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...