LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MO7xxx | I/O-Module, kompakte Antriebstechnik

Im Kleinspannungsbereich bis 48 V bietet Beckhoff in der I/O-Ebene ein breites Spektrum kompakter, modularer und skalierbarer Antriebslösungen für den Anschluss aller gängigen Antriebstechnologien wie Servo-, Schritt- und DC-Motoren.

Das Leistungsspektrum erstreckt sich von 50 mA zur Ansteuerung externer Leistungsverstärker bis hin zu 7 A für den direkten Betrieb eines Servomotors. Die direkte Integration in die Beckhoff Automatisierungssoftware TwinCAT ermöglicht eine komfortable und schnelle Inbetriebnahme. Dabei bietet TwinCAT 3 mit umfangreichen und leistungsstarken Tools wie dem Motion Designer, dem Drive Manager 2 oder dem Scope eine optimale Entwicklungsumgebung zur schnellen und effizienten Umsetzung der Anforderungen an die Antriebstechnik.

Servomotor-Module
Die vollwertigen Servoverstärker für 48 V DC bieten eine hohe Performanz zur direkten Ansteuerung von Servomotoren. Über die hohe Skalierbarkeit in allen Leistungsklassen von 2,8 A bis 7 A lassen sich nahezu alle Anwendungen abdecken. Als Option steht ein Hardware-STO-Eingang zur Verfügung.

Schrittmotor-Module
Die Schrittmotor-Module sind zur direkten Ansteuerung von Schrittmotoren für den Schutzkleinspannungsbereich vorgesehen. Das Portfolio unterstützt Schrittmotoren bis 5 A. Zusätzliche Eingänge unterstützen antriebsnahe Funktionen wie Referenzfahrt und Endlagenüberwachung.

DC-Motor-Module
Die MO73xx-Module ermöglichen den Betrieb von DC-Motoren, z. B. für Bandantriebe, mit einer Spannung von 24 V DC/48 V DC.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...