Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Beckhoff bietet mit den Funktionsmodulen der Serie MO5xxx die richtige Lösung für präzise Messaufgaben im Bereich der Positions-, Frequenz- und Weg-/Winkelmessung.
Absolute Positionserfassung
Die MO5xxx-Module ermöglichen die Auswertung von linearen und rotativen Encodern und Messtastern sowie von Wegmesssystemen und Absolutwertgebern mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle). Die Module sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch in Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten.
Inkrementelle Positionserfassung
Weiterhin können auch Inkrementalsignale mit SinCos 1 VSS, differentielle Signale mit RS422, 5-V-Single-ended-Signale von TTL- oder Open-Collector-Encodern oder 24-V-HTL-Encodersignale ausgewertet werden. 24-V-Digitaleingänge dienen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes. Funktionen wie Mikro-Inkremente, Zeitstempel und Oversampling ermöglichen darüber hinaus eine feinaufgelöste Positionserfassung. Über die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT ist eine exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen gewährleistet.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: