Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MO1xxx | I/O-Module, Digital-Eingang

Die I/O-Module der MO1xxx sind zur Erfassung binärer Signale vorgesehen. Typischerweise sind dies mechanische Kontakte, wie Öffner- oder Schließer-Kontakte, elektronische Sensoren, wie induktive Näherungsschalter, optische Sensoren oder andere Methoden, um ein Low-/High-Signal im Sinne der Steuerungstechnik zu erzeugen.

Ihre Auswahl:
    • MO1008-0000-1111 | 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M8

      MO1008-0000-1111 | 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M8

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO1008-0000-1112 | 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

      MO1008-0000-1112 | 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12

      Produktstatus:
      Produktankündigung