MDxxxx | Drive-Module

Kompakte Multiachssysteme für Antriebe aller Art

Mit der Baureihe der MD-Module setzt das MX-System konsequent auf einen DC-Zwischenkreisverbund aller Achsmodule. Für die Ansteuerung von Synchronservomotoren und Drehstromasynchronmotoren stehen mit den Modulen MD8xxx und MD3xxx für die jeweilige Aufgabe optimierte Baugruppen zur Verfügung. Zur Generierung der DC-Zwischenkreisspannung stehen die Module MD6xxx zur Verfügung. Diese entnehmen aus der Backplane die 3 phasige Primärspannung und speisen die Zwischenkreisspannung in das System. In Kombination mit den Netzeinspeisemodulen MS1xxx gewährleisten die MD6xxx-Module die EMV-Kategorie C2. In der einfachsten Variante verfügen die Module über einen Anschluss für einen externen Bremswiderstand. Weitere Varianten decken die Anforderungen eines geregelten Zwischenkreises sowie einer Netzrückspeisung ab. Ein weiteres Feature der MD6xxx-Module ist die Möglichkeit, direkt das dezentrale Servoachssystem AMP8000 anzuschließen. Mit den System-Modulen MS3xxx und MS4xxx kann die Zwischenkreisspannung an weitere MX-System-Stationen weitergeben werden. Zudem wird die zugeführte Energie bestmöglich genutzt: regenerative Energie durch Abbremsvorgänge wird im gemeinsamen Zwischenkreis des Systems gespeichert und steht für anschließende Beschleunigungsvorgänge wieder zur Verfügung. Optional kann die Kapazität des Zwischenkreises mithilfe des Speichermoduls MD9xxx erweitert werden: Dieses führt zu einer Reduzierung der benötigten Anschlussleistung.

Sowohl die Servoverstärker der MD8xxx-Serie als auch die Frequenzumrichter der MD3xxx-Serie stehen in ein- und zweikanaliger Ausführung zur Verfügung. Der zentrale DC-Zwischenkreisverbund sowie der Einsatz von verlustleistungsoptimierten Leistungshalbleitern reduzieren den Bauraumbedarf und sorgen für eine hohe Leistungsdichte. Die Servoverstärker der MD8xxx-Serie im MX-System unterstützen die Beckhoff Einkabeltechnologie OCT, mit der nur eine Anschlussleitung für Motorstrom und Encoderfeedback benötigt wird. Alle nötigen Informationen zur Regelung werden störsicher und zuverlässig über eine digitale Schnittstelle übertragen. Die 1-kanaligen Servoverstärker und Frequenzumrichter sind optional mit Schnittstellen für unterschiedliche Gebersysteme ausrüstbar.

Beide Achsmodulvarianten verfügen im Standard über eine STO/SS1-Abschaltung über eine integrierte TwinSafe-Sicherheitsbaugruppe. Die Servoverstärker bieten zusätzlich die Option „Safe Motion“.

Produkte

MD3xxx | Frequenzumrichter

MD3xxx | Frequenzumrichter

1- und 2-kanalige Frequenzumrichter zur Ansteuerung von Drehstrom-Asynchronmotoren

MD6xxx | DC-Link-Netzteile

MD6xxx | DC-Link-Netzteile

Generieren die Zwischenkreisspannung für die Versorgung der Drive-Module.

MD8xxx | Servoverstärker

MD8xxx | Servoverstärker

Verschiedene Leistungsklassen in 1- und 2-kanaliger Ausführung zur Ansteuerung von Synchron-Servomotoren.

MD9xxx | Kondensatoren

MD9xxx | Kondensatoren

Erweitern die Zwischenkreiskapazität und reduzieren die Spitzenlast des DC-Link-Netzteils.