Im Bereich der Antriebstechnik bietet TwinSAFE sichere Antriebsfunktionen in zwei unterschiedlichen Funktionsumfängen. Für die Standard-Antriebstechnik (100…480 V AC) sind die Servoverstärker-Baureihen AX5000 und AX8000 sowie das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 und AMI8100 – wahlweise mit TwinSAFE STO/SS1 oder mit TwinSAFE Safe Motion – verfügbar. Die Funktionalität kann dabei je nach Produkt über eine sichere FSoE-Kommunikation, mit direkter Verdrahtung oder mithilfe der integrierten TwinSAFE Logic lokal im Servoverstärker realisiert werden.
FSoE | fest verdrahtet | integrierte TwinSAFE-Logic | |
---|---|---|---|
AX1000 | STO/SS1 + Safe Motion | STO/SS1 | ja |
AX8000 | STO/SS1 + Safe Motion | STO/SS1 | ja |
AX5000 | STO/SS1 + Safe Motion | STO/SS1 | - |
AMP8000 | STO/SS1 + Safe Motion | - | ja |
AMI8100 | STO/SS1 | STO/SS1 | ja |
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: 43