LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AG2800 | Planetengetriebe für Edelstahl-Servomotoren AM8800

Die spielarmen Planetengetriebe der Serie AG2800 mit Abtriebswelle im Hygienic Design sind ideal geeignet für alle Anwendungen, wo es auf eine schnelle, effiziente und sichere Reinigung ankommt, insbesondere in Bereichen mit direktem Lebensmittelkontakt. Hauptmerkmal der korrosionsbeständigen, EHEDG- und FDA-zertifizierten Getriebebaureihe ist die totraumfreie Gehäusekonstruktion in Hygienestahl 1.4404. Die Oberfläche ist resistent gegen chemische Reinigungs- und Desinfektionsmedien (z. B. Laugen, Säuren wie Chlorid, Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure). Das dreifache Dichtungskonzept sichert die höchstmögliche Schutzart IP69X (max. 30 bar) und ermöglicht dem Konstrukteur völlig neue Freiheiten beim Aufbau von Anlagen mit höchstem Anspruch an eine hygienische und sterile Produktion. Neben den herausragenden CIP(Clean In Place)-Eigenschaften überzeugt diese Getriebebaureihe mit hohen übertragbaren Drehmomenten, niedrigem Verdrehspiel und feinskalierten Übersetzungen.

Ihre Auswahl:
    • AG2800-+HDV015S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 015

      AG2800-+HDV015S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 015

      Bauart:
      gerade
      Ausführung:
      Highend
      Abtriebsart:
      Abtriebswelle
      Für Motorflanschgröße:
      R3
    • AG2800-+HDV025S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 025

      AG2800-+HDV025S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 025

      Bauart:
      gerade
      Ausführung:
      Highend
      Abtriebsart:
      Abtriebswelle
      Für Motorflanschgröße:
      R4
    • AG2800-+HDV035S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 035

      AG2800-+HDV035S | Edelstahl-Planetengetriebe Baugröße 035

      Bauart:
      gerade
      Ausführung:
      Highend
      Abtriebsart:
      Abtriebswelle
      Für Motorflanschgröße:
      R5