LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AG2400 | Highend-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

Die Serie AG2400 stellt den kompakten Leistungsträger mit Abtriebsflansch dar. Das Planetengetriebe ist optimal geeignet für hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb, bei denen auch eine hohe Verdrehsteifigkeit gefordert ist. Der Abtriebsflansch vereinfacht den Anbau an die Mechanik und ertüchtigt das Getriebe, sehr hohe Drehmomente übertragen zu können.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...