Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Kosteneffizienter Frequenzumrichter im Leistungsbereich von 0,37 kW bis 3 kW

Mit dem AF1000 bietet Beckhoff einen kostengünstigen Frequenzumrichter für Basisaufgaben im Antriebsbereich an, z. B. Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter. Die kompakten, hochintegrierten Geräte eignen sich für die Realisierung von Antriebsachsen mit Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren ohne Feedbacksystem. Verfügbar sind zwei Versionen:

  • im kleinen Leistungsbereich mit einphasiger Einspeisung 1 x 110 V AC…240 V AC
  • im höheren Leistungsbereich mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 208 V AC…480 V AC

Eigenschaften

  • Ein- und Doppelachsvarianten wie bewährte Beckhoff Servoverstärker
  • antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen STO/SS1 optional
  • Erzeugung der 24-V-Steuerspannung aus dem Zwischenkreis
  • bis zu 6 digitale I/Os direkt im Gerät integriert
  • Anschluss eines externen Ballastwiderstands möglich
  • als EtherCAT Device vollständig in TwinCAT integriert

Im Leistungsbereich von 370 W bis 3 kW ergänzt der Frequenzumrichter AF1000 das Beckhoff Portfolio um besonders kosteneffiziente Antriebsverstärker.

Ihre Auswahl:
    • AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

      AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      1 x 110…240 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,37 kW
    • AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

      AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      1 x 110…240 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,75 kW
    • AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

      AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      1 x 110…240 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      1,5 kW
    • AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

      AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      2
      Nennanschlussspannung:
      1 x 110…240 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,37 kW
    • AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

      AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      2
      Nennanschlussspannung:
      1 x 110…240 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,75 kW
    • AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

      AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,75 kW
    • AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

      AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      1,5 kW
    • AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

      AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      1
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      3,0 kW
    • AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

      AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      2
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      0,75 kW
    • AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

      AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      2
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      1,5 kW
    • AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

      AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kWNeu

      Funktion:
      Frequenzumrichter
      Anzahl Kanäle:
      2
      Nennanschlussspannung:
      3 x 208…480 V AC
      Nennausgangsleistung (Kanal):
      2,2 kW