Die dezentralen Antriebssysteme AMP8000 und AMI8100 unterstützen mit TwinSAFE sichere Antriebsfunktionen und können für die Umsetzung sicherheitsrelevanter Funktionen eingesetzt werden. Die Funktionalität kann dabei wahlweise über eine sichere FSoE-Kommunikation oder mithilfe der integrierten TwinSAFE Logic direkt lokal im dezentralen Antrieb realisiert werden.
AMP8000 ist standardmäßig mit TwinSAFE STO/SS1 und TwinSAFE Logic ausgestattet. Optional ist das System mit TwinSAFE Safe Motion inkl. TwinSAFE Logic erhältlich, um komplexere Sicherheitsanwendungen zu realisieren.
Die AMI8100-Komponenten sind optional mit TwinSAFE STO/SS1 und TwinSAFE Logic verfügbar.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: