LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMP8800 | Dezentrale Verteilermodule

Flexibel konfigurierbar für modulare Maschinenkonzepte

Mit dem dezentralen Servoantriebssystem AMP8000 wird der Servoverstärker aus dem Schaltschrank direkt in die Maschine verlagert. Neben den dezentralen Servoantrieben AMP8000 bietet das System weitere Komponenten zur Einspeisung AMP8620, zur Verteilung AMP8800 oder zur Kopplung an einen konventionellen Servoverstärkerverbund AX883x, um eine kompakte und flexible Lösung für modulare Maschinen zu generieren.

Über die Verteilermodule AMP8800 ist das AMP8000-System mit einer Leitung kaskadierbar, sodass auch komplexe Maschinen mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können. Das Verteilermodul wird entweder mit einem Motorausgang des Versorgungsmodul oder direkt von dem Koppelmodul eingespeist.

An das Versorgungsmodul können wahlweise weitere Verteilermodule oder dezentrale Servoantriebe AMP8000 angeschlossen werden. Es verfügt über einen EtherCAT P-Ausgang, über die entweder EtherCAT P-Module versorgt oder zum Systemausbau benötigte weitere Versorgungsmodule kontaktiert werden können. Das im Verteilermodul integrierte sichere 24-V-Netzteil dient zur Versorgung der angeschlossenen Komponenten mit Steuerspannung. Es stellt sicher, dass die Logik-Spannungsversorgung das zulässige Niveau nicht überschreitet. Hierdurch können funktional sichere Komponenten ohne zusätzliche Maßnahmen zur Begrenzung der Versorgungsspannung direkt ans Versorgungsmodul angeschlossen werden.

Die im Versorgungsmodul und den Verteilermodulen integrierten Zwischenkreiskondensatoren speichern die regeneratorische Energie des gesamten Systems und stellen diese anschließend für Beschleunigungsvorgänge wieder zur Verfügung. So ist gewährleistet, dass die zugeführte Energie bestmöglich genutzt wird.

Highlights

  • Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank durch Integration des Servoverstärkers direkt in den Motor
  • Modularität und Flexibilität durch Versorgungs-, Koppel- und Verteilermodule
  • wirtschaftlich durch Einkabellösung: nur ein Leitungstyp im gesamten Antriebssystem
  • geringer Verkabelungsaufwand und kürzeste Leitungslängen durch Verteilermodul AMP8805
  • effizient durch Zwischenkreisverbund: regenerative Energie kann von anderen Antrieben verwendet werden
  • sicheres 24-V-Netzteil: funktional sichere Komponenten können ohne Zusatzmaßnahmen direkt angeschlossen werden

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...