LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMP8000 | Dezentrales Servoantriebssystem

Produkte

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte.

AMP8500 | Dezentrale Servoantriebe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment Neu

AMP8500 | Dezentrale Servoantriebe mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment

Die AMP8500 sind ideal für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.

AMP8600 | Dezentrale Versorgungsmodule

AMP8600 | Dezentrale Versorgungsmodule

Das Modul ermöglicht die schaltschranklose Versorgung der dezentralen Servoantriebe AMP8000 sowie der EtherCAT P-Box-Module in höchster Schutzart.

AMP8800 | Dezentrale Verteilermodule

AMP8800 | Dezentrale Verteilermodule

Das Verteilermodul erweitert das System flexibel um zusätzliche Anschlüsse für die dezentralen Servoantriebe AMP8000 und die EtherCAT P-Box-Module in höchster Schutzart.

AX8830 | Koppelmodule

AX8830 | Koppelmodule

Die Koppelmodule verbinden die dezentralen Servoantriebe AMP8000 mit dem Multiachs-Servosystem AX8000 im Schaltschrank.

Modulares Designkonzept für größtmögliche Flexibilität

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 eröffnet neue Möglichkeiten für modulare Maschinenkonzepte: Der AMP8000 integriert den Servoantrieb in sehr kompakter Bauform in den Servomotor. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere dezentrale Servoantriebe versorgt. Eine weitere Ausbaustufe eliminiert den für die Antriebstechnik erforderlichen Schaltschrankraum vollständig. Reduzierte sich der Anschluss der Antriebe an den Schaltschrank mit den Koppelmodulen auf nur eine Leitung, entfällt sie beim Einsatz des Versorgungsmoduls AMP8620 komplett. Das Ergebnis: signifikante Einsparungen in Hinsicht auf Material, Installationsraum, Kosten und Montageaufwand.

Kompaktere Motoren, weniger Kabel

Die Einkabellösung EtherCAT P ist die durchgängige Basis für die Verkabelung des dezentralen Servoantriebssystems. EtherCAT P vereint Kommunikation und Leistungsversorgung in einem Kabel. Für die Verkabelung des gesamten Servoantriebssystems AMP8000 wird nur ein für alle Komponenten identischer Leitungstyp benötigt. Das gesamte System ist kaskadierbar, sodass auch komplexe Maschinen mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können. Die Einkabellösung EtherCAT P erleichtert die Logistik erheblich und minimiert die Fehler bei der Verdrahtung. Die Kabeltrassen zum Motor werden übersichtlicher und der Platzbedarf im Schaltschrank wird auf ein Minimum reduziert.