LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMI8100 | Kompakte, integrierte Servoantriebe

Kompakter, integrierter Servoantrieb für schaltschranklose Maschinen

Der integrierte Servoantrieb AMI8100 kombiniert im Produktbereich der kompakten Antriebstechnik (bis 48 V DC) Servomotor, Servoverstärker und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Als EtherCAT-Slave kann der AMI8100 ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte Maschinen realisieren lassen. Die Überwachung wird durch die integrierten Status-LEDs angezeigt.

Die dezentralen Servoverstärker sind optional mit TwinSAFE-STO/SS1-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die AMI8100-Servoantriebe können optional mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, einem Wellendichtring oder einer Passfedernut ausgestattet werden. Sie sind mit einem absoluten Feedbacksystem, wahlweise als Single- oder batterieloser Multiturn-Encoder, verfügbar.

Durch die normierten M8- (für EtherCAT) und M12-Steckverbinder (für Leistung) wird eine kostengünstige, industrietaugliche Anschlusstechnik realisiert.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...