LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Schrittmotoren AS2000 mit neuer Bestelloption

Mehr erfahren

AS2000 | Neue Bestelloption: Inkremental-Encoderinterface mit 5-V-Spannungsversorgung und TTL/RS422-Schnittstelle

Schrittmotoren sind Synchronmotoren mit sehr hoher Polzahl und können somit zu den Direktantrieben gezählt werden. Hohes Haltemoment und sehr gute Positionierbarkeit zählen zu den Vorteilen. Durch intelligente Ansteuerung der Statorwicklungen im Vollschritt- oder Mikroschrittmodus können einzelne Schritte oder Teilschritte direkt ohne Positionsrückführung angefahren werden. Dies unterscheidet Schrittmotoren von Servomotoren, wodurch sie eine kostengünstige Alternative bieten. Bei zu starker Beschleunigung und schnellem Lastwechsel kann es dazu kommen, dass der Schrittmotor dem Drehfeld nicht folgen kann und „Schritte verliert“. Abhilfe schafft hier die Encoder-Option.

Die Schrittmotor-Baureihe AS2000 wird nun um das weit verbreitete inkrementelle Encoderinterface mit 5-V-Spannungsversorgung und TTL/RS422-Schnittstelle erweitert. Diese Variante ist die ideale Ergänzung zur 2-kanaligen Schrittmotorklemme EL7062.

Bestellschlüssel für AS20uv-wxyz
u Flanschgröße
v Baulänge
y = 2 Encoder 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1.024 Inkremente

Produkte

ASxxxx | Schrittmotoren

ASxxxx | Schrittmotoren

Die Schrittmotoren AS1000 und AS2000 bilden in Verbindung mit den I/O-Komponenten der kompakten Antriebstechnik ein kostengünstiges Antriebssystem.

EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

EL7062 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 3 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC

Die EtherCAT-Klemme EL7062 ist für den direkten Anschluss von zwei Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A und für einen Spannungsbereich von 8…48 V vorgesehen. Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform, zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endlagenschalter und einem Encoder-Interface für verschiedenste 5-V-Encoder, in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Durch Parametrierung kann die EL7062 an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt.