LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AMI8100 | Neue Bestelloption: Kompakter, integrierter Servoantrieb als EtherCAT-Slave mit DS402-Profil

Der integrierte Servoantrieb AMI812x kombiniert im Produktbereich der kompakten Antriebstechnik (bis 48 V DC) Servomotor, Servoverstärker und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Als EtherCAT-Slave kann der AMI812x ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte Maschinen realisieren lassen. Die AMI81xx-Servoantriebe sind optional mit DS402-Profil über EtherCAT verfügbar. Mit dem DS402-Profil sind vordefinierte Funktionen eines drehzahlvariablen Antriebs hinterlegt. Über das genormte Profil sind die einzelnen Prozessdaten genau beschrieben und die Parametrierung der Achse mit einem EtherCAT-Master wesentlich vereinfacht. Dies betrifft z. B. den Drehzahl- oder Drehmoment-Offset nach IEC 61800-7.

Bestellschlüssel für AMI81uv-abcc-wxyz
u Flanschgröße F
v Baulänge
x Wicklungscode A…Z
y = 2 Kommunikationsinterface: EtherCAT, DS402-Profil
Information Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Produkte

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.