Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C70xx | Lüfterlose Ultra-Kompakt-Industrie-PCs in IP65

Bringt Multicore direkt an die Maschine

Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 vereint Beckhoff sein umfassendes Know-how in den Bereichen IPC und IP65/67-Komponenten.
Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 vereint Beckhoff sein umfassendes Know-how in den Bereichen IPC und IP65/67-Komponenten.

Dem aktuellen Trend folgend, eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierende IP65-Industrie-PC-Hardware bestens zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen die Vernetzung von Maschinen- oder Anlagenteilen in die Cloud oder andere Netzwerke.

Der integrierte EtherCAT P-Anschluss bietet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten zum direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT P-Box-Module. Auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben lassen sich so dezentral lösen.

Kompaktheit

Die Industrie-PCs der Baureihe C70xx gehören zu den kompaktesten ihrer Leistungsklasse im Beckhoff Portfolio. Das vollständige IP65-Design erlaubt den Einsatz der C70xx-PCs direkt in bzw. an der Maschine, sodass ein aufwendiger Schaltschrankaufbau entfällt. Somit entstehen Platzeinsparungen von bis zu 90 % (Vergleich Beckhoff C6640 und C7015). Der C7015 eignet sich aufgrund seiner geringen Abmessungen auch für eine nachträgliche Installation im Feld.

Flexible Montage

Neben der Kompaktheit zeichnet sich die C70xx-Serie durch vielfältige Montagemöglichkeiten bei der Maschinen- oder Anlagenintegration aus. Natürlich kann der äußerst robuste Industrie-PC auch innerhalb eines Schaltschranks verwendet werden. Hierbei kann die Anschlussebene stets frei orientiert werden. Das flexible, bereits ab Werk integrierte Montagekonzept ermöglicht die Befestigung an der schmalen Rückwand oder seitlich. Aufgrund dieser Flexibilität passt der C70xx in jede noch so kleine Nische.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der C70xx-Baureihe kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Beckhoff IPC-Portfolios in vielen Fällen kostengünstiger, ohne dabei die volle Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe C70xx sieht stets ein All-in-one-Motherboard vor. Damit werden Robustheit und Lebensdauer der Ein-Platinen-Industrie-PCs nochmals erhöht. Dank umfangreicher On-board-Schnittstellen − bis hin zu einem EtherCAT P-Anschluss − sind auch bei der Installation im Feld unzählige Anwenderszenarien realisierbar: von der klassischen Maschinensteuerung bis hin zu modernen Industrie-4.0-Konzepten als Edge Device.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...