LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

Die Kraftpakete für große Aufgaben

Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.
Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.

Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet. Die Baureihe umfasst den kompakten C6640, den universellen C6650 und den für lange Steckkarten geeigneten C6675.

Industrielles Design

Alle Slots in den Industrie-PCs C6640 und C6650 nehmen bis zu 210 mm lange Steckkarten auf. Beim C6675 stehen 300 W für Steckkarten voller Baulänge, z. B. für Grafikkarten, zur Verfügung. Grafik- und Ethernet-Adapter sind bereits on-board vorhanden, ohne einen Slot zu belegen. Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, so dass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Zugänglichkeit der Komponenten

Das Schema der Serie C66xx ist auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert. Der C6640 ist die kompakteste Bauform eines PCs mit ATX-Motherboard und dennoch sind Laufwerke, Speicher und Steckkarten sehr leicht erreichbar.

Höchste Datenverfügbarkeit und Datensicherheit

Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die Gehäusekonstruktion der C66xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit neu erscheinenden PC-Komponenten. Motherboard, Prozessor, Speicher oder Festplatte können im Laufe der Zeit aufgerüstet werden, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der nächsten Jahre.

Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die PCs der Baureihe C66xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Bei C6640 und C6650 steht alternativ ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.

Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt.

Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...