Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C65xx | Industrie-PC-Serie für den Einbau in eine Gehäusewand

Leistungsstarke Steuerungsplattform im lüfterlosen Design

C65xx | Industrie-PC-Serie für den Einbau in eine Gehäusewand
C65xx | Industrie-PC-Serie für den Einbau in eine Gehäusewand

Die Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert. Dabei wird der Kühlkörper des Industrie-PCs in einem passenden Ausschnitt durch die Schaltschrank- oder Gehäusewand nach außen geführt. So wird die vorhandene Verlustleistung von Prozessor und Chipsatz direkt an die Umgebung abgegeben. Integrierte Dichtungen sorgen für einen IP65-Abschluss. Dadurch wird eine hohe thermische Stabilität bei gleichzeitiger Lüfterlosigkeit ermöglicht. Industrie-PCs vom Typ C65xx können so völlig frei von rotierenden Teilen aufgebaut werden.

Industrielles Design

Kombiniert man den Einbau-PC C65xx mit einem Beckhoff Control Panel entsteht ein lüfterloser Panel-PC, der einen Betrieb bis 45 °C Umgebungstemperatur ermöglicht. Das kompakte Gehäuse ist mit einem 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf der Oberseite des Gehäuses.

Höchste Datenverfügbarkeit und Datensicherheit

Die PCs der Baureihe C65xx werden mit einem integrierten Netzteil mit 24-V-DC-Eingangsspannung geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.

Skalierbare Performance

Industrie-PCs dieser Serie, kombiniert mit den Beckhoff Control Panels als Bedieneinheit, ergeben eine leistungsstarke Steuerungsplattform für den Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Industrie-PCs C6515 und C6525 ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Mit dem On-board-SATA-RAID-1-Controller können zwei Festplatten, zwei SSDs oder zwei CFast-Karten gespiegelt werden. Bei Ausfall eines RAID-Laufwerks arbeitet das System weiter. Der defekte Datenträger kann während des Betriebs getauscht und die Spiegelung erneut durchgeführt werden.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die Einbau-PCs C6515 und C6525 können um zwei zusätzliche PCIe-Modulslots erweitert werden. Die Haube auf der Innenseite wird für PCIe-Module 27 mm tiefer ausgeführt. Die Modulslots können mit Beckhoff PCIe-Modulen bestückt werden, beispielsweise mit dem Dual-Gigabit-Ethernet-Modul FC9062. Durch die Modulslots wird auch der Einsatz von Feldbuskarten wie FC3161 ermöglicht.

Die Einbau-PCs C6525 lassen sich um zwei Slots für Standard-PC-Steckkarten erweitern. Sie können marktübliche PC-Steckkarten bis 190 mm Länge aufnehmen. Die 58 mm tiefere Rückwandhaube überdeckt eine Backplane, die wahlweise zwei PCI-Slots, zwei PCI-Express-Slots oder einen PCI- und einen PCI-Express-Slot zur Verfügung stellt. Kartenniederhalter sorgen für die sichere Fixierung von großen Steckkarten.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl:
    • C6515 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      C6515 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks, Außenseite IP65, Innenseite IP20
      Besondere Merkmale:
      modulare Erweiterungen mit PCIe-Modulen möglich
    • C6525 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      C6525 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks, Außenseite IP65, Innenseite IP20
      Besondere Merkmale:
      modulare Erweiterungen mit PCIe-Steckkarten möglich