LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Extrem platzsparend und flexibel

Produktmanager Felix Wildemann stellt die ultrakompakte Industrie-PC-Generation vor.
Produktmanager Felix Wildemann stellt die ultrakompakte Industrie-PC-Generation vor.

Die skalierbare Serie der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank. Sie eignet sich ideal zum Steuern, Visualisieren und Kommunizieren, zum Beispiel in die Cloud.

Hierbei bieten die neuesten Intel®-Prozessoren eine maximale Skalierbarkeit und die höchste Leistungsdichte bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Leistungsklassen und Anwendungsbereiche

Die Baureihe C601x bietet Intel-Atom®-Rechenleistung für vielfältige Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben. Aufgrund der beachtlichen Rechenleistung im Verhältnis zur Baugröße eignen sich die PCs vor allem im Einsatz für Industrie-4.0-Anwendungen, zum Beispiel als IoT-Gateway.

Die Baureihe C603x vereint leistungsstärkste Intel®-Core™-i-Prozessoren mit extrem kompakten Gehäuseabmessungen. Die Prozessoren der 65-W-Klasse sind bisher nur in deutlich größeren ATX-basierten Industrie-PCs im Einsatz. Damit stellen die Geräte eine neue Dimension in Sachen Leistungsdichte dar. Sie eignen sich vor allem für besonders aufwendige Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben, aber auch für vielfältige weitere Anwendungen im Bereich der Bildverarbeitung, des großvolumigen Datenhandlings sowie im IoT-Umfeld.

Die Baureihe C602x ist das Bindeglied zwischen C601x und C603x und eröffnet durch die lüfterlose Integration von Intel®-Core™-i-U-Prozessoren der 15-W-Klasse neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten.

Die Baureihe C604x ergänzt das Portfolio um noch leistungsstärkere Geräte und eröffnet dem Anwender so weitere, vielfältige Möglichkeiten. Dieser Leistungssprung wird durch den konsequenten Einsatz neuster Intel®-Core™-Prozessoren der 12. und 13. Generation erreicht. Dabei sind die Prozessoren Intel® Core™ i5, i7 und i9 erstmalig in einer Hybrid-Architektur aufgebaut. Der C6043 erweitert die Baureihe ultra-kompakter Industrie-PCs um ein performantes Gerät mit einem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten. Durch die Intel®-Core™-Prozessoren und hoch-parallelisierende NVIDIA-Grafikprozessoren lässt sich der PC perfekt als zentrale Steuerungseinheit für sehr komplexe Applikationen nutzen.

Kompaktheit

Die Industrie-PCs der Baureihe C60xx sind die jeweils kompaktesten ihrer Leistungsklasse im Beckhoff Portfolio. Beim Einsatz kann bei gleicher Rechenleistung effektiv bis zu 90 % Platz eingespart werden (Vergleich Beckhoff C6640 und C6030). Besonders der C6015 als kleinster Beckhoff Industrie-PC mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum ist hier hervorzuheben.

Flexible Montage

Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.

Preisoptimiert

Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.

All-in-one-Motherboard

Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckerverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl:
    • C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel Atom®
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      extrem kompakter Steuerungs-PC und IoT-Gateway
    • C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel Atom®
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6015 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV
    • C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      lüfterlose Intel®-Core™-i-Prozessoren für Steuerungs- und Kommunikationsanwendungen
    • C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für M.2-SSD
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6025 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV
    • C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Intel®-Core™-i-Prozessoren auf kleinstem Bauraum
    • C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe-Kompakt-Module
    • C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSD oder High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™
    • C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6040 mit Slot für werkseitig installierte Grafikkarte und ein PCIe-Kompakt-Modul