LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C5xxx | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PCs

Industrie-PCs im 19-Zoll-Industriestandard

Die 19-Zoll-Industrie-PCs der Serie C5xxx sind für den Rackeinbau konzipiert. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT. Die Baureihe umfasst den C5210 mit 3½-Zoll-Motherboard für platzsparende Anwendungen und den C5240 mit vier Höheneinheiten und ATX-Motherboard mit Steckkarten-Slots.

Industrielles Design und skalierbares Portfolio

Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5210 misst nur eine Höheneinheit und verfügt dabei über einen Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem 3½-Zoll-Motherboard mit On-Board-RAID-Controller und zwei Wechselrahmen für 3½-Zoll-Festplatten. Mit der Kombination aus industriegerechter Performance und einer extrem flachen Bauform ist der C5210 insbesondere für platzsparende Anwendungen geeignet. Das Board ist mit einer Vielzahl von On-Board-Schnittstellen ausgestattet. Zwei Gigabit-Ethernet-, ein DVI-, ein COM- und vier USB-Ports sind in der Grundausstattung enthalten. Der C5210 lässt sich durch zwei PCIe-Module erweitern. Ein Multi-DVD-Laufwerk wird optional hinter der abschließbaren Frontklappe eingebaut.

Der Industrie-PC C5240 ergänzt die Industrie-PC-Baureihe um eine Variante mit vier Höheneinheiten und sieben PCI- und PCIe-Steckkarten-Slots. In der Grundausstattung befinden sich drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte hinter der Frontklappe. Zum Einsatz kommt ein Beckhoff Industrie-Motherboard mit den Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation. Der C5240 ist ab der 12. Generation der Intel®-Core™-Prozessoren mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.

Die PCs der Baureihe C5xxx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, so dass ein externer Akku angeschlossen werden kann.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Ihre Auswahl: