Zubehör Embedded-PCs

Zubehör Embedded-PC

Zubehör Embedded-PC

Funktion
Akkupack CX2900-0192
USV-Komponenten CU8110-0120
USV, 100 W, kapazitiv
CU8130-0120
USV, 110 W, batteriegestützt
CU8130-0240
USV, 220 W, batteriegestützt
Industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten CU8210-M001-01x0
Gehäusedom
CU8210-M002-0100
Gehäusedom
CU8210-D001-0101
WLAN-USB-Stick (US, CA)
CU8210-D001-0102
WLAN-USB-Stick (EU, RU, ZA, IL, KR, CN, TW, JP, AU, NZ, IN)
CU8210-D004-0200
LTE-USB-Stick (US, CA, EU, TW, AU, NZ)
Speichermedien CX1900-002x, CX1900-003x
Compact-Flash-Karten
CX1900-012x, CX1900-013x
MicroSD-Karten
CX2900-002x, CX2900-003x, CX2900-004x
CFast-Karten
CX2900-0x0x
HDD/SSD
Software BST
Beckhoff Service Tool (BST)
C9900-S6xx, CXxxxx-0185
TwinCAT/BSD