LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS42xx

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für das Planarmotorsystem XPlanar mit APS42xx. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-Leitungen auch Sternverteiler für die Powerversorgung der XPlanar-Kacheln. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikel
(1) M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1B96-8181-0xxx
(2) M12, Stecker, bajonett, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1B96-8191-0xxx​
(3) B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+2 - B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+2 pol ZK7672-3031-3xxx
(4) B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+2, Vierkantflansch, P-kodiert – offenes Ende ​ ZK7672-AS00-3xxx​

xxx = Leitungslänge in Dezimetern