Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) in der Baugröße B23. Das 5+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT P die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 2 x 24 V +PE, 400 V AC und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | PUR, schleppkettentauglich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 5+4, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AT00-0xxx | ||||
(2) | B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AS00-0xxx | ||||
(3) | B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 5+4, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-BX00-0xxx | ||||
(4) | B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, Vierkantflansch, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-BW00-0xxx | ||||
(5) | B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AV00-0xxx | ||||
(6) | B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AU00-0xxx | ||||
(7) | B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-BZ00-0xxx | ||||
(8) | B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-BY00-0xxx | ||||
(9) | B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AX00-0xxx | ||||
(10) | B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-AW00-0xxx | ||||
(11) | B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-CB00-0xxx | ||||
(12) | B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7314-CA00-0xxx | ||||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B23-Kupplung/-Flansch | ZS7300-B002 | ||||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B23-Kupplung/-Flansch | ZS7300-B001 | ||||
(15) | B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, P-kodiert | ZK7314-3031-0xxx | ||||
(16) | Rote Farbkodierung für B23-Steckverbinder oder -Vierkantflansch | ZS7300-B005 | ||||
(17) | Metallflansch für Motorleitung, itec®, M23 und Feedbackleitungen mit itec®, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen | auf Anfrage | ||||
(18) | Schutzkappe aus Kunststoff für B23-Stecker | ZS7300-B003 | ||||
(19) | Schutzkappe aus Metall für B23-Stecker | ZS7300-B004 | ||||
(20) | B23, Kupplung, gerade, Stift+Stift, 4+PE+4 Pin, P-kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+PE+4 Pin, P-kodiert | ZK7314-3431-0xxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern