Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B17. Das 3+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 24 V + PE, 230 V AC und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | 3-polig, 1,5 mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Vierkantflansch, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AH00-Axxx | ||||
(2) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Vierkantflansch, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AG00-Axxx | ||||
(3) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Vierkantflansch, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BL00-Axxx | ||||
(4) | B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Vierkantflansch, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BK00-Axxx | ||||
(5) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Hinterwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AJ00-Axxx | ||||
(6) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Hinterwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AI00-Axxx | ||||
(7) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Hinterwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BN00-Axxx | ||||
(8) | B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Hinterwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BM00-Axxx | ||||
(9) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Vorderwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AL00-Axxx | ||||
(10) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Vorderwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-AK00-Axxx | ||||
(11) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, Vorderwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BP00-Axxx | ||||
(12) | B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, Vorderwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7206-BO00-Axxx | ||||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B17-Kupplung/-Flansch | ZS7200-B002 | ||||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B17-Kupplung/-Flansch | ZS7200-B001 | ||||
(15) | B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert | ZK7206-1819-Axxx | ||||
(16) | Flansch/Wanddurchführung für B17 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8805-0001 | ||||
(17) | Schutzkappe aus Kunststoff für B17-Stecker | ZS7200-B003 | ||||
(18) | Schutzkappe aus Metall für B17-Stecker | ZS7200-B004 | ||||
(19) | B17, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, 2+PE+4 Pin, EtherCAT-kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT-kodiert | ZK7206-2219-Axxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern