Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) in der Baugröße B12. Das 2+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT P die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 24 V und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. | Typ | Artikelnummer | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AB00-0xxx | |||
(2) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AA00-0xxx | |||
(3) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BF00-0xxx | |||
(4) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BE00-0xxx | |||
(5) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AD00-0xxx | |||
(6) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AC00-0xxx | |||
(7) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BH00-0xxx | |||
(8) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BG00-0xxx | |||
(9) | B12, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AF00-0xxx | |||
(10) | B12, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-AE00-0xxx | |||
(11) | B12, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BJ00-0xxx | |||
(12) | B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7102-BI00-0xxx | |||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B002 | |||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B001 | |||
(15) | B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, P-kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert | ZK7102-0607-0xxx | |||
(16) | Metallflansch für Motorleitung, itec®, M23 und Feedbackleitungen mit itec®, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen | auf Anfrage | |||
(17) | Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch | ZS7100-B003 | |||
(18) | Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplungen/-Flansche | ZS7100-B004 | |||
(19) | B12, Kupplung, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, P-kodiert | ZK7102-1007-0xxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern