M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5‑adrig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 5 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 49,00 mm |
A2 | 20,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-5100-0003 | 0,30 m |
ZK2000-5100-0005 | 0,50 m |
ZK2000-5100-0010 | 1,00 m |
ZK2000-5100-0016 | 1,60 m |
ZK2000-5100-0020 | 2,00 m |
ZK2000-5100-0025 | 2,50 m |
ZK2000-5100-0030 | 3,00 m |
ZK2000-5100-0035 | 3,50 m |
ZK2000-5100-0040 | 4,00 m |
ZK2000-5100-0045 | 4,50 m |
ZK2000-5100-0050 | 5,00 m |
ZK2000-5100-0060 | 6,00 m |
ZK2000-5100-0100 | 10,00 m |
ZK2000-5100-0150 | 15,00 m |
ZK2000-5100-0200 | 20,00 m |
ZK2000-5100-0400 | 40,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen