Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 2-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 36,00 mm |
A2 | SW24 |
A3 | 16,50 mm |
A4 | 19,50 mm |
A5 | 12,50 mm |
A6 | M18 |
B1 | 41,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7502-BI00-0xxx | – |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen