M12, Flansch, gewinkelt, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 36,0 mm |
A2 | 27,3 mm |
A3 | M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-6891-4003 | 0,30 m |
ZK1090-6891-4005 | 0,50 m |
ZK1090-6891-4010 | 1,00 m |
ZK1090-6891-4015 | 1,50 m |
ZK1090-6891-4020 | 2,00 m |
ZK1090-6891-4030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen