M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 35,30 mm |
A2 | 32,50 mm |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-6391-0010 | 1,00 m |
ZK1090-6391-0020 | 2,00 m |
ZK1090-6391-0030 | 3,00 m |
ZK1090-6391-0040 | 4,00 m |
ZK1090-6391-0050 | 5,00 m |
ZK1090-6391-0075 | 7,50 m |
ZK1090-6391-0080 | 8,00 m |
ZK1090-6391-0100 | 10,00 m |
ZK1090-6391-0150 | 15,00 m |
ZK1090-6391-0250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen