Der stabile Transfer hoher Leistungen wird durch die hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Motorsteckverbinder für die One Cable Technology unterstützt. Zur optimalen Abschirmung gegen Störeinflüsse bieten die Motorrundsteckverbinder eine durchgängige 360°-Schirmanbindung. Die UL/CSA-zertifizierten IP20-Servoverstärker-Steckverbinder besitzen neben eines optimierten Deratings selbstverständlich auch den vollen Berührungsschutz.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: