IPC, Embedded-PC
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs |
|||||
32 Bit Arm® | 64 Bit Arm® | Intel Atom® | AMD Ryzen™ | Intel® Xeon® | |
PROFINET-RT-Device-Interface |
CX7293 Neu |
||||
CX8093 |
|||||
PROFINET-RT-Device-Option* |
CX9020 mit CX9020-B930 |
CX9240 mit CX9240-B930 |
CX51x0 mit CX51x0-B930 |
CX20x3
mit CX20x3-M930 |
CX20x2 mit CX20x3-M930 |
CX52x0 mit CX52x0-B930 | CX56x0 mit CX56x0-M930 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-B930 | |||||
PROFINET-RT-Controller-Option* |
CX9020 mit CX9020-M930 |
CX9240 mit CX9240-M930 |
CX51x0 mit CX51x0-M930 | CX20x3 mit CX20x3-M930 | CX20x2 mit CX20x3-M930 |
CX52x0 mit CX52x0-M930 | CX56x0 mit CX56x0-M930 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-M930 | |||||
PROFINET über TwinCAT Function TF627x |
CX8290 |
*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen
I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)
EL6xxx | Kommunikation
EL6xxx | Kommunikation |
||||
1-Kanal | 4-Kanal | |||
PROFINET-Controller |
EL6631 PROFINET RT, Controller |
EL6632 PROFINET IRT, Controller |
||
EL6633 PROFINET RT, Controller/I-Device |
EL6634 PROFINET IRT, Controller |
|||
PROFINET-Device |
EL6631-0010 PROFINET RT, Device |
|||
EL6633-0010 PROFINET RT, Device |
CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier
CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier |
||||
1 GBit/s | ||||
Ethernet-Port-Multiplier |
CU2508 1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s) |
I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)
IL23xx-B903 | Digital-Kombi
IL23xx-B903 | Digital-Kombi |
||
M8-Steckverbinder | M12-Steckverbinder | |
Signal | ||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IL2301-B903 |
IL2302-B903 |
EPxxxx | System
EPxxxx | System |
||||
PROFINET-RT-EtherCAT-Box |
EP9300-0022 EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT |
|||
EP9320-0022 Neu EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT |