LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für Primärströme bis zu 0…5000 A AC können, wie die SCT6xxx-Reihe, nachträglich an bestehenden Anlagen ohne großen Montageaufwand installiert werden. Ab 0…500 A AC kann für jeden Primärstrom zwischen Genauigkeitsklasse 0,5 und 1 gewählt werden. Der Stromwandler SCT7105 unterstützt Genauigkeitsklasse 3.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...