SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler
SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler |
|||||
Max. Durchmesser Rundleiter | |||||
13,5 mm | 18 mm | 22 mm | |||
Primärstrom | |||||
0…50 bis 0…150 A AC |
SCT3111-0050 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT3111-0060 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3111-0075 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3111-0080 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3111-0100 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3111-0125 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3111-0150 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
0…125 / 0…150 A AC |
SCT3121-0125 Genauigkeitsklasse 0,5 |
||||
SCT3121-0150 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
0…100 bis 0…250 A AC |
SCT3215-0100 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT3215-0150 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3215-0250 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
0…250 bis 0…600 A AC |
SCT3315-0250 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT3315-0400 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3315-0500 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT3315-0600 Genauigkeitsklasse 1 |