Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SVL1xxx | Kleinsignal-Spannungswandler

Das 3-phasige Messsystem SVL1xxx mit RJ45-Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme aller drei Primärleiterspannungen. Aufgrund der 333-mV-Ausgangssignale lassen sich alle Messwandler nicht nur per Patchkabel einfach anschließen, sondern sie verfügen auch über elektronische Namensschilder, welche die manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse überflüssig machen. Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch auslesen, wie ein mechanisch zusammengestecktes System aussieht, und erleichtert somit die Inbetriebnahme erheblich.

Ihre Auswahl:
    • SVL1323 | Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, 400 V AC, elektronisches Typenschild, RJ45

      SVL1323 | Kleinsignalwandler, 3-Kanal-Spannungs-Interface, 400 V AC, elektronisches Typenschild, RJ45Neu

      Genauigkeitsklasse:
      0,5
      Messspannung:
      250 V ULN, 400 V ULL
      Sekundärstrom:
      333 mV