Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

Das teilbare Messsystem der Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx ermöglicht die flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne Auftrennen der Primärleiter. Es stehen vier Baugrößen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Die Genauigkeitsklasse 3 ist für Primärströme von 0…60 A AC bis 0…150 A AC geeignet, Genauigkeitsklasse 1 für 0…200 A AC bis 0…1000 A AC.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...