Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler

Der Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 kann platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignet sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.

Ihre Auswahl:
    • SCT1101-0016 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 16 A AC, Genauigkeitsklasse 3

      Genauigkeitsklasse:
      3
      Primärstrom:
      16 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,1 VA
    • SCT1111-0032 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 32 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      32 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,2 VA
    • SCT1111-0035 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 35 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      35 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,2 VA
    • SCT1111-0040 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      40 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,3 VA
    • SCT1111-0050 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 50 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      50 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,4 VA
    • SCT1111-0060 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      60 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,4 VA
    • SCT1111-0064 | Mini-Durchsteck-Stromwandler, 64 A AC, Genauigkeitsklasse 1

      Genauigkeitsklasse:
      1
      Primärstrom:
      64 A AC
      Sekundärstrom:
      1 A
      Max. Durchmesser Rundleiter:
      7,6 mm
      Bemessungsleistung:
      0,5 VA