LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

IP5xxx-Bxxx | Kompakt Box, Winkel-/Wegmessung

Das SSI-Geber-Interface IP5009-Bxxx dient zum direkten Anschluss eines SSI-Gebers, der über das SSI-Interface versorgt wird. Die Feldbus Box IP5109-Bxxx verarbeitet Differenzsignale nach dem Standard RS422/RS485. Das SinCos-Modul IP5209-Bxxx dient als Interface zum direkten Anschluss eines Messsensors, z. B. eines Messtasters mit sinusförmigem Spannungsausgang 1 VSS, an den übergeordneten Feldbus.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...