LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

IP3xxx-Bxxx | Kompakt Box, Analog-Eingang

Der Analog-Eingänge werten analoge Standardsignale im Bereich von -10/0 bis +10 V (IP3102-Bxxx) oder von 0/4 bis 20 mA (IP3112-Bxxx) aus.

Der Analog-Eingang IP3202-Bxxx ist für den direkten Anschluss von Widerstandsthermometern vorgesehen, während der Analog-Eingang IP3312-Bxxx die Temperaturmessung durch Thermoelemente ermöglicht.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...