Produkte
Feldbussysteme
Die Beckhoff Feldbus-Box-Module sind für die gängigsten, standardisierten Feldbusse verfügbar.
Kompakt Box
Die Kompakt-Box-Module verfügen über vielfältige I/O-Funktionalitäten, alle relevanten Industriesignale werden unterstützt.
Koppler Box
Die Feldbus-Koppler-Box sammelt I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Verbindung von den Erweiterungs-Boxen ein.
Erweiterungs-Box
Die Erweiterungs-Box-Module decken das gesamte Spektrum der I/O-Signale ab.
IO-Link-Box
Die IO-Link-Box-Module ermöglichen eine kostengünstige und flexible Sensoranbindung in extrem rauer Umgebung.
Feldbus Module
Die Feldbus Module erlauben den direkten Anschluss von Thermoelementen über EtherCAT oder PROFIBUS.
Feldbus-Box-Module für alle gängigen Feldbussysteme
Die Kompakt Box dient als Feldbusstation mit vielfältigen I/O-Funktionalitäten – ohne Erweiterungsmöglichkeit. Die Koppler Box ist über die Erweiterungs-Box-Module erweiterbar. Die Kommunikation findet über IP-Link statt. IP-Link ist eine LWL-Kommunikationsverbindung mit 2 MBit/s Übertragungsrate, die 1000 binäre I/O-Daten in ca. 1 ms schnell und sicher überträgt – kleinere Konfigurationen entsprechend schneller. Durch die hohe Nutzdatenrate ist gewährleistet, dass die IP-Link-Kopplung keine spürbare Einschränkung der Feldbusperformance mit sich bringt. Die Koppler Box sammelt die I/O-Daten und entspricht in ihrer Funktion dem Buskoppler aus dem Beckhoff-Busklemmensystem.
Vorteile auf einen Blick
Robust und dicht
Die robuste Bauweise erlaubt den Einsatz direkt an der Maschine. Schaltschrank und Klemmenkasten werden nicht mehr benötigt.
Die Module sind in Schutzart IP65, IP66 und IP67 ausgeführt, voll vergossen und ideal vorbereitet für nasse, schmutzige oder staubige Umgebungsbedingungen.
Klein und modular
Die Module bauen außerordentlich klein und eignen sich besonders für Anwendungsfälle mit beengten Platzverhältnissen. Die geringe Masse begünstigt Applikationen, bei denen die I/O-Schnittstelle bewegt wird (z. B. an einem Roboterarm).
Klassische Feldbusse wie PROFIBUS oder CANopen werden über Koppler-Box-Module angeschlossen. Diese sind durch preiswerte Erweiterungsbaugruppen modular erweiterbar. Die EtherCAT-Box-Module kommunizieren direkt mit EtherCAT und benötigen keine zusätzliche Koppler Box.
Offen und komplett
Es werden alle wichtigen Feldbussysteme unterstützt. Damit wird die Elektroplanung weitgehend unabhängig vom verwendeten Bussystem. Auf Kundenanforderungen kann schnell und flexibel reagiert werden. Selbstverständlich sind die Feldbus-Box-Module von den jeweiligen Feldbus-Nutzerorganisationen zertifiziert und können mit den Beckhoff Busklemmen sowie Geräten dritter Hersteller kombiniert werden.
Die Vielfalt an Signalvarianten erlaubt es, beinahe jeden Sensor- und Aktortyp anzuschließen. Kommunikationsmodule unterstützen z. B. das dezentrale Anbinden von Etikettendruckern, Identsystemen und Sondergeräten. Für die Weg- und Winkelmessung bietet das Feldbus-Box-Programm auch Encoderschnittstellen.
Passend und flexibel
Der Anschluss der Sensorik und Aktorik erfolgt über schnappbare Ø8-mm-Steckverbinder oder schraubbare Steckverbinder (M8 oder M12). Die schnappbaren Stecker verriegeln formschlüssig und ergeben eine rüttelfeste Verbindung, während sich die schraubbaren Stecker durch eine hohe Zugfestigkeit auszeichnen.
Neben den vorkonfektionierten Kabeln stehen feldkonfektionierbare Stecker und Kabel für maximale Flexibilität zur Verfügung.
Preiswert und schnell verdrahtet
Die Feldbus- und Signalverdrahtung vereinfacht sich durch vorkonfektionierte Kabel erheblich. Verdrahtungsfehler werden weitgehend vermieden und die Inbetriebnahmezeiten optimiert.
Kombi-I/O-Module und die hohe Signalgranularität führen zu geringen Systemkosten – es muss nur gekauft werden, was auch wirklich benötigt wird.