Signal Distribution Board

Die EtherCAT-Steckmodule lassen sich direkt auf eine Leiterkarte aufstecken. Diese applikationsspezifische Leiterkarte (Signal Distribution Board) verteilt die Signale und die Spannungsversorgung auf einzelne applikationsspezifische Steckverbinder, um die Steuerung mit weiteren Maschinenmodulen zu verbinden.

EJ Starter Board

Mit dem Starter Board EJ8906-0005 bietet Beckhoff den schnellen Einstieg in den Plug-and-Work-Produktionsprozess im Maschinenbau. Das Starter Board beinhaltet eine vordefinierte Leiterkarte (Signal Distribution Board) mit entsprechenden Steckplätzen für EtherCAT-Steckmodule jeglichen Formfaktors, sowie Gegenstecker zur Anbindung der Kabelbäume.

Entwicklung eines individuellen Signal Distribution Boards

Beckhoff bietet bei der Entwicklung und Projektumsetzung eines individuellen Signal Distribution Boards verschiedene Optionen an:

Einfach in die eigene Elektronik integrierbar Der Kunde wählt aus dem Produktportfolio die für die Applikation erforderlichen EJ-Module aus. Das Signal Distribution Board lässt sich auf Basis eines Design-Guides selbst entwickeln, wodurch eigene Entwicklungskapazitäten genutzt und Know-how gesichert wird.
Auf Wunsch als kundenspezifische Komplettlösung Die Entwicklung und Produktion des Signal Distribution Boards kann als Dienstleistung durch Beckhoff erfolgen. Eine reine Entwicklungsdienstleistung wird nicht angeboten.
Plug-and-work mit kompletter I/O-Box Die Entwicklung und Produktion einer I/O-Controller-Box im IP20-Gehäuse kann als Dienstleistung durch Beckhoff erfolgen.
Plug-and-work mit komplettem Schaltschrank Für eine schnelle Projektumsetzung und die Sicherung eines Wettbewerbsvorsprungs stellt Beckhoff individuelle Schaltschrankkonzepte aus der firmeninternen Anlagentechnik zur Verfügung. Hierbei wird das Signal Distribution Board direkt in die Systemlösung integriert.

Grundfunktionen in der Basic-Version
Grundfunktionen in der Basic-Version

Das hier abgebildete Signal Distribution Board dient ausschließlich zur beispielhaften funktionell-schematischen Darstellung. Die Basic-Version umfasst nur Grundfunktionen; alle nicht genutzten Funktionsmodule im Modulstrang sind mit Platzhaltermodulen bestückt.

Mit Funktionsbaugruppen in der Extended-Version
Mit Funktionsbaugruppen in der Extended-Version

Bei der Extended-Version werden diese Platzhalter entsprechend den Funktionsbaugruppen durch EtherCAT-Module ersetzt. Diese unterscheiden sich je nach Maschine (z. B. durch unterschiedliche Feedback-Module für verschiedene Motortypen).

Voller Funktionsumfang mit der High-End-Version
Voller Funktionsumfang mit der High-End-Version

Die High-End-Version nutzt den vollen Funktionsumfang bzw. das vollständige Signal Distribution Board. Zusätzlich lassen sich über EtherCAT applikationsspezifische Elemente des Steuerungssystems implementieren, die nur selten benötigt werden. Optionale Erweiterungen sind durch EtherCAT-Klemmen oder EtherCAT-Box-Module realisierbar.

Besonders sinnvoll ist der Einsatz des Systems bei Großserien, bei denen ein Großteil der eingesetzten I/O-Module identisch sind, sodass der Plattformgedanke erfüllt wird.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...