Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ2xxx | EtherCAT-Steckmodule, Digital-Ausgang

Die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ2xxx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Wenn nicht anders angegeben, entspricht der High-Pegel bei der positivschaltenden Logik der Versorgungsspannung, der Low-Pegel entspricht der Masse. Bei der masseschaltenden Logik ist es umgekehrt. Für beide Logikarten stehen unterschiedliche Versorgungsspannungen zur Auswahl.

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Vorteile:

  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • kompakte Lösungen durch hohe Packungsdichte
  • µs-präzise Synchronisierung des Schaltvorganges mit anderen Prozessen, dank XFC-Timestamp-Funktion bei einigen Klemmen

Anwendungsgebiete:

  • Schalten von Standardaktoren, wie z. B. Schützen und Ventilen
  • Erhöhung der Maschineneffizienz/-taktrate durch XFC-I/Os

TwinSAFE, Ausgänge
Die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ29xx schalten Aktoren fehlersicher. Die Ausgänge werden durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE angesteuert.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...