ELxxxx | EtherCAT-Klemmen, Multifunktion

ELxxxx | Multifunktion

ELxxxx | Multifunktion

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 12-Kanal 16-Kanal
Digitale Ein- und Ausgänge
24 V DC
EL1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
EL1852
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Flachbandkabel
Digitale Ein- und Ausgänge
24 V DC, XFC: Ton/Toff 1 µs
EL1259
8 Eingänge, 8 Ausgänge, Multi-Timestamp, Imax = 0,5 A
Analog-Eingang
Strom, Spannung, RTD, DMS, Potentiometer
EL3751
24 Bit, 10 kSps
ELM3702-0101
24 Bit, 10 kSps, galvanisch getrennt, LEMO
ELM3704-0001
24 Bit, 10 kSps, LEMO
Analog-Eingang
Strom, Spannung, Norm-Signal
EL3072 Vorzugstyp
12 Bit, NAMUR NE43
EL3074 Vorzugstyp
12 Bit, NAMUR NE43
EL3078 Neu
16 Bit, NAMUR NE43
EL3172 Vorzugstyp
16 Bit, NAMUR NE43
EL3174 Vorzugstyp
16 Bit, NAMUR NE43
Analog-Kombi
Strom, Spannung
EL4374 Neu
16 Bit, 1 kSps, 2 x Eingang, 2 x Ausgang
Analog-Ausgang
Strom, Spannung, Norm-Signal
EL4072 Neu
16 Bit
EL4074 Neu
16 Bit
EL4078 Neu
16 Bit
Digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ein- und Ausgänge EL8601-8411
8 x Digital-Eingang, 1 x Zähler, 4 x Digital-Ausgang, 2 x PWM, 1 x Analog-Eingang, 1 x Analog-Ausgang, 1 x Encoder