LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP8xxx | EtherCAT Box, Sonderfunktionen

Mit der multifunktionalen I/O-Box EP8601-0022 können Anwender aus einer Kombination von verschiedenen Ein- und Ausgängen wählen und über neun verschiedene Signalarten verfügen.
Mit der multifunktionalen I/O-Box EP8601-0022 können Anwender aus einer Kombination von verschiedenen Ein- und Ausgängen wählen und über neun verschiedene Signalarten verfügen.

Die multifunktionale I/O-Box verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge: acht digitale Ein-/Ausgänge, zwei digitale Tachoeingänge, zwei analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen stromgeregelten 1,2-A-PWMi-Ausgang. Damit eignet sie sich perfekt für Anwendungen, bei denen eine Drehzahl oder Geschwindigkeit mittels einfacher digitaler Eingänge überwacht werden soll.

Ihre Auswahl:
    • EP8309-1022 | EtherCAT Box, Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12

      EP8309-1022 | EtherCAT Box, Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12

      Produktserie:
      EtherCAT Box
      Anzahl Kanäle:
      16
      Signal (digital):
      24 V DC
    • EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

      EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

      Produktserie:
      EtherCAT Box
      Anzahl Kanäle:
      12
      Signal (digital):
      24 V DC
      Filter (digital):
      1,0 µs typ., 3,0 ms typ., 10 ms typ., 30 ms typ., einstellbar