LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP7xxx | EtherCAT Box, kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik bis 48 V, systemintegriert und leistungsstark

Im Kleinspannungsbereich bis 48 V bietet Beckhoff ein breites Spektrum kompakter, modularer und skalierbarerer Antriebslösungen für alle gängigen Antriebstechnologien. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von DC- und Stepper-Motoren bis zum direkten Anschluss eines Servomotors mit OTC. Über die direkte Integration in die Beckhoff Automatisierungssoftware TwinCAT wird eine komfortable und schnelle Inbetriebnahme ermöglicht. Hinzu kommt eine umfangreiche Zubehörauswahl, die unter anderem vorkonfektionierte Leitungen, integrierte Bremswiderstände sowie ein Controller-Modul für Rollenbahnsysteme umfasst.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...