LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP6xxx | EtherCAT Box, Kommunikation

EP600x – serielle Interfaces
Die seriellen Schnittstellen EP600x ermöglichen den Anschluss von Geräten mit RS232- bzw. RS422/RS485-Schnittstellen an die Steuerungsebene.

EP622x – IO-Link-Master
Verschiedene IO-Link-Master in Class A oder Class B mit vier oder acht Kanälen, zusätzlichen digitalen Ein- und Ausgängen und unterschiedlichen Summenströmen.

EP6090-0000
Eine Displaybox mit 2x16-Zeichen-Display, Navigationstaster und internem Betriebsstundenzähler ermöglicht die Anzeige von Statusinformationen, Betriebszahlen oder anderen frei wählbaren Texten.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...