LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP3xxx | EtherCAT Box, Analog-Eingang

Die EtherCAT-Box-Module EP3xxx und EP43xx verarbeiten analoge Eingangssignale mit verschiedenen Pegeln, z. B. 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Es werden aber auch viele weitere in der Industrie eingesetzte Spannungs- und Stromsignale unterstützt und vorverarbeitet. Neben fest eingestellten Kanälen sind auch parametrierbare Kanäle verfügbar, bei denen zwischen Strom- und Spannungsmessung gewählt werden kann. Auch galvanisch getrennte Varianten sind Teil des Portfolios. Die EP43xx-Module bieten als Kombimodule analoge Ein- und auch Ausgänge an.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...